Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06460 - Manette indexable avec insert fileté
Nomenclature
06460-1061X50
BEST
Référence
06460-1061X50
MATERIAL
Material
Zink
FARBE
Couleur
noir RAL 9005
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
GR
Taille
1
X
Filetage
M 6
D
mm
10.0 mm
D1
mm
13.0 mm
D2
mm
14.0 mm
H
mm
24.5 mm
H1
mm
4.0 mm
H2
mm
14.5 mm
H3
mm
31.0 mm
H4
mm
34.0 mm
A
mm
40 mm
A1
mm
47.0 mm
B
mm
7.0 mm
L
mm
50 mm
ZZ
Nombre de dents
16
GEW
kg
0.0428 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495108025
FARBE1
Couleur
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale